В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GT357.10
- GE357.12
- Ремень грм
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Количество приводных ремней | 1 |
| Ширина 1 | 25 mm |
| Количество роликов | 2 |
| Количество зубьев | 137 |
| Weight | 0,7 kg |
OE Equivalents
Audi, Volkswagen, Seat028198119CSeat, Volkswagen1L0198002AAutomotive Compatibility
Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--AudiA4A401/1999 => 08/2001--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II03/1997 => 04/2001--AudiCabrioletCABRIOLET 206/1995 => 07/2000--SeatCORDOBACORDOBA I06/1996 => 04/1999--SeatIBIZAIBIZA II06/1996 => 05/1999--SeatToledoTOLEDO I03/1995 => 08/1998--VolkswagenCADDYCADDY II09/1996 => 08/2000--VolkswagenGOLF IIIGOLF III05/1994 => 03/1999--VolkswagenGOLF IVGOLF IV02/1998 => 11/2001--VolkswagenPassatPASSAT III05/1994 => 11/1996--VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 07/2000--VolkswagenPoloPOLO III12/1996 => 08/1999--VolkswagenVentoVento05/1994 => 11/1997--