В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот продукт заменяет следующую ссылку: Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GE358.27
- GT358.30
- Ремень грм
- Болт
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 0,895 kg |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Количество роликов | 2 |
| Ширина 1 | 24 mm |
| Количество зубьев | 190 |
OE Equivalents
Lancia, Alfa Romeo, Fiat71736726Alfa Romeo, Fiat, Lancia71736795Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo145145 202/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 202/1999 => 05/2001--Alfa Romeo147147 109/2000 => 08/2005--Alfa Romeo147147 209/2000 => 12/2009--Alfa Romeo156156 108/1997 => 12/2004--Alfa Romeo156156 208/2000 => 12/2004--Alfa Romeo156156 308/2000 => 12/2004--Alfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006--Alfa Romeo166166 209/2000 => 03/2006--FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2010--FiatDobloDOBLO I09/2001 => 12/2010--FiatDobloDoblo12/2005 => 12/2010--FiatIdeaIDEA 101/2004 => 12/2011--FiatIdeaIDEA 201/2004 => 12/2011--FiatMAREAMAREA12/1998 => 08/2002--FiatMULTIPLAMULTIPLA 110/1998 => 08/2005--FiatMULTIPLAMULTIPLA 206/2002 => 04/2010--FiatPalioPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatStradaSTRADA I02/2003 => 04/2006--LanciaKAPPAKAPPA04/1998 => 09/2001--LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 03/2011--LanciaTHESISTHESIS08/2002 => 11/2005--