KD458.56 - SNR
Рем. комплект ГРМ
В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GT358.30
- GE358.27
- Болт (x2)
- Ремень грм
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Качество ремня | Standard |
| Количество зубьев | 190 |
| Weight | 0,955 kg |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Количество роликов | 2 |
| Ширина 1 | 24 mm |
OE Equivalents
Opel6606028Fiat, Alfa Romeo71754560Vauxhall, Saab, Opel93191277Automotive Compatibility
Alfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2009--FiatSEDICISEDICI 103/2006 => 05/2009--FiatSEDICISEDICI 203/2006 => 05/2009--OpelAstraASTRA III02/2005 => 09/2010--OpelSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 12/2009--Saab9-39-305/2004 => 08/2010--Saab9-39-3 II05/2004 => 08/2010--SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 05/2009--VauxhallASTRAASTRA V07/2004 => 11/2011--VauxhallSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008--VauxhallSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2004 => 08/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2011--