В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GE358.27
- GT358.30
- Ремень грм
- Болт (x2)
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Качество ремня | Standard |
| Weight | 0,98 kg |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Количество роликов | 2 |
| Ширина 1 | 24 mm |
| Количество зубьев | 194 |
OE Equivalents
Ford, Opel1629019Lancia6001073301Lancia, Jeep, Fiat, Alfa Romeo71754562Alfa Romeo, Jeep, Fiat71773318Opel, Vauxhall95512576Automotive Compatibility
Alfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II05/2010 => 01/2016--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Fiat500500 110/2014 => --Fiat500500 210/2014 => --Fiat500500 II01/2013 => 06/2017--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2008 => 06/2014--FiatDobloDOBLO II12/2009 => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III12/2007 => 11/2009--FiatIdeaIDEA 206/2008 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2008 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 11/2011--FiatTipoTIPO II09/2015 => --FordEscortESCORT III03/1984 => 12/1988--FordORIONORION I08/1983 => 06/1988--JeepRenegadeRENEGADE 108/2016 => --JeepRenegadeRENEGADE 206/2014 => --LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014--LanciaMUSAMUSA 205/2008 => 11/2012--OpelComboCOMBO III09/2011 => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --