• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект ГРМ

KD459.57 - SNR

KD459.57
Справка KD459.57

В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:

  • Один из самых высоких рейтингов рынка.
  • Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • GT359.38
  • GE359.29
  • Ремень грм

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Качество ремняStandard
Количество приводных ремней1
Ширина 125 mm
Количество роликов2
Количество зубьев116
Weight0,746 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулCitroen, Peugeot0831-Q0Peugeot, Citroen, DS0831-W1Ford1683833Fiat9467642580

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenC4 IC4 I10/2009 => 04/2013--CitroenC4 IIC4 II => 08/2015--CitroenC5C5 II09/2009 => 08/2015--CitroenC8C805/2010 => 08/2014--CitroenJUMPYJUMPY09/2010 => 05/2016--CitroenJUMPYJUMPY II12/2006 => 08/2016--DSDSDS04/2015 => 08/2015--DSDS4DS4 I03/2011 => 09/2015--DSDS5DS5 => 09/2014--DSDS5DS5 109/2011 => 04/2015--DSDS5DS5 2 => 09/2014--FiatSCUDOSCUDO04/2011 => 06/2016--FiatSCUDOSCUDO II09/2010 => 06/2016--FordCMAXCMAX II => 09/2014--FordFOCUSFOCUS III => 09/2014--FordGALAXYGALAXY II => 03/2015--FordKUGAKUGA => 09/2014--FordKUGAKUGA I => 09/2014--FordKUGA IIKUGA II => 09/2014--FordMONDEO IIIMONDEO III => 11/2014--FordS-MAXS-MAX => 09/2014--FordS-MAXS-MAX I => 02/2015--MercedesATEGOATEGO10/2012 => 08/2015--Peugeot30083008 => 09/2014--Peugeot30083008 I02/2009 => 10/2015--Peugeot308 I308 I12/2009 => 02/2015--Peugeot40740706/2009 => 07/2011--Peugeot407407 212/2009 => 04/2011--Peugeot50085008 I08/2009 => 08/2015--Peugeot508508 I02/2011 => 08/2018--Peugeot80780705/2010 => 08/2014--PeugeotEXPERTEXPERT09/2011 => 05/2016--PeugeotEXPERTEXPERT II09/2010 => 05/2016--PeugeotRCZRCZ 104/2010 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 204/2010 => 11/2015--