Рем. комплект ГРМ

KD473.01 - SNR

KD473.01

В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:

  • Один из самых высоких рейтингов рынка.
  • Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • JPU58-010A-1G1
  • GT373.00
  • Ремень грм (x2)

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина 125 mm
Количество роликов2
Количество приводных ремней2
Ширина 219 mm
Количество зубьев99
Количество зубьев 2163
Weight1,357 kg

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеHyundaiGalloperGalloper09/1997 => 05/2002--HyundaiH 100H 10005/1994 => 02/2000--HyundaiH1H108/2006 => 04/2007--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I07/1999 => 11/2006--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II08/2006 => 11/2006--HyundaiH100H10005/1994 => 10/2008--HyundaiSATELLITESATELLITE I12/1995 => 11/2007--HyundaiTERRACANTERRACAN04/2001 => 11/2003--KiaKK I12/2002 => 11/2004--KiaPREGIOPREGIO08/2002 => 09/2005--KiaRioRIO IV12/2016 => --MGMGMG01/2002 => 11/2007--MitsubishiL200L20011/1996 => 11/2007--MitsubishiL200L200 I05/1993 => 11/2007--MitsubishiL200L200 II12/1995 => 11/2007--MitsubishiL300L30010/1986 => 02/2003--MitsubishiL400L40011/1994 => 11/2000--MitsubishiPajeroPAJERO I07/1993 => 04/1999--MitsubishiPAJERO IIPAJERO II10/1993 => 04/2001--MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III01/2000 => 07/2006--MitsubishiPAJERO MONTEROPAJERO MONTERO II10/2003 => 07/2006--MitsubishiPajeroPajero07/1998 => 01/2009--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 06/1997--