В ассортименте компании NTN-SNR более 500 различных КОМПЛЕКТОВ ГРМ:
- Один из самых высоких рейтингов рынка.
- Ассортимент оригинальных деталей, которые можно заказать на сайте производителей или у наших партнеров.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- JPU60-238+JF441G1
- Ремень грм
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Количество роликов | 1 |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Ширина 1 | 22 mm |
| Количество зубьев | 92 |
| Weight | 0,635 kg |
Automotive Compatibility
MitsubishiColtCOLT I03/1988 => 04/1992--MitsubishiColtCOLT II03/1988 => 04/1992--MitsubishiColtCOLT III03/1988 => 11/1996--MitsubishiColtCOLT IV11/1991 => 11/1996--MitsubishiColtColt05/1990 => 04/1992--MitsubishiLancerLANCER III_IV04/1989 => 06/1995--MitsubishiLancerLANCER III_V11/1991 => 11/1996--MitsubishiLancerLancer06/1985 => 04/1993--