Более 100 единиц ассортимента для РЕМНЕЙ ГРМ и ВОДЯНЫХ НАСОСОВ:
- Легкость в замене деталей.
- Оригинальные детали гарантируют высокое качество.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GT352.05
- GT352.04
- Болт
- Обводной ролик
- Ремень грм (x2)
- Водяная помпа
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 3,479 kg |
| Ширина 2 | 23 mm |
| Количество роликов | 3 |
| Количество приводных ремней | 2 |
| Ширина 1 | 20 mm |
| Количество зубьев 2 | 85 |
| Количество зубьев | 116 |
Automotive Compatibility
FordCOURRIERCOURRIER III06/1992 => 09/1995--FordCOURRIERCOURRIER IV07/1995 => 09/1995--FordEscortESCORT III07/1988 => 08/1990--FordEscortESCORT IV06/1992 => 09/1995--FordEscortESCORT V12/1994 => 09/1995--FordFiestaFIESTA III03/1991 => 06/1995--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 09/1995--FordORIONORION I07/1988 => 07/1990--FordORIONORION II08/1990 => 08/1993--