KDP452.240 - SNR
Рем. комплект с водяной помпой
Более 100 единиц ассортимента для РЕМНЕЙ ГРМ и ВОДЯНЫХ НАСОСОВ:
- Легкость в замене деталей.
- Оригинальные детали гарантируют высокое качество.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GT352.23
- Болт
- Мелкие компоненты
- Ремень грм
- Водяная помпа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Качество ремня | Standard |
| Количество роликов | 1 |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Ширина 1 | 22 mm |
| Количество зубьев | 117 |
| Weight | 2,284 kg |
OE Equivalents
Ford1780142Automotive Compatibility
FordBMAXBMAX07/2012 => --FordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => 02/2015--FordFIESTA VFIESTA V03/2005 => 10/2008--FordFIESTA VIFIESTA VI09/2008 => 08/2015--FordFocusFOCUS I03/2005 => 01/2007--FordFocusFOCUS II12/2004 => 08/2011--FordFocusFOCUS III02/2011 => 06/2015--FordFUSIONFUSION 104/2005 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 204/2005 => 05/2012--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 08/2010--FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012--Mazda22 I01/2005 => 12/2007--Mazda22 II08/2005 => 12/2007--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II12/2004 => 08/2010--VolvoV50V50 112/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 212/2004 => 05/2012--