KDP453.130 - SNR
Рем. комплект с водяной помпой
Более 100 единиц ассортимента для РЕМНЕЙ ГРМ и ВОДЯНЫХ НАСОСОВ:
- Легкость в замене деталей.
- Оригинальные детали гарантируют высокое качество.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GE353.15
- GT353.22
- Ремень грм
- Водяная помпа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Количество приводных ремней | 1 |
| Ширина 1 | 25 mm |
| Количество роликов | 2 |
| Количество зубьев | 127 |
| Weight | 1,79 kg |
Automotive Compatibility
ChevroletCruzeCRUZE 104/2009 => 12/2010--ChevroletLACETTILACETTI12/2004 => 11/2012--ChevroletLACETTILACETTI 212/2004 => 11/2012--ChevroletLANOSLANOS08/1997 => 11/2002--ChevroletNUBIRANUBIRA12/2004 => 11/2012--ChevroletOptraOptra12/2004 => 08/2007--ChevroletREZZOREZZO12/2004 => 05/2008--DaewooCRUZECRUZE04/2009 => 12/2010--DaewooKALOSKALOS12/2002 => 06/2005--DaewooLACETTILACETTI 109/2003 => 11/2004--DaewooLACETTILACETTI 209/2003 => 11/2004--DaewooNubiraNUBIRA I08/1997 => 06/2005--DaewooNubiraNUBIRA II06/2003 => 06/2005--DaewooNubiraNubira06/2003 => 06/2005--DaewooREZZOREZZO01/2002 => 06/2005--