Справка KDP455.520
Более 100 единиц ассортимента для РЕМНЕЙ ГРМ и ВОДЯНЫХ НАСОСОВ:
- Легкость в замене деталей.
- Оригинальные детали гарантируют высокое качество.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- GT355.36
- GE355.43
- Ремень грм
- Мелкие компоненты
- Водяная помпа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 1,694 kg |
| Качество ремня | Standard |
| Количество приводных ремней | 1 |
| Количество роликов | 2 |
| Ширина 1 | 27 mm |
| Количество зубьев | 126 |
OE Equivalents
Renault119A04462RRenault119A06559RAutomotive Compatibility
RenaultAVANTIMEAVANTIME10/2001 => 02/2003--RenaultCLIOCLIO III05/2006 => 03/2009--RenaultDUSTERDUSTER01/2012 => --RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 10/2014--RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2016--RenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 03/2009--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--