Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.100U - SNR

KF155.100U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.40696.S12
  • Гайка
  • Стопорное кольцо
  • Защитная крышка
  • Тормозной диск
  • Крышка
  • Энкодер

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Минимальная толщина9,5 mm
Тип подшипникаFC
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Width 1 (wheel)102 mm
Weight9,82 kg
Disc typePlein
Количество креплений5
Диаметр расположения отверстий14 mm
Момент затяжки 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Внешний диаметр 3300 mm
С интегрированной ступицей колеса1

OE Equivalents

ПроизводительАртикулLada43210-4AA1ARenault8200209774Renault8200471520

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaciaLOGANLOGAN I => --RenaultClioCLIO III05/2006 => 09/2012--RenaultMEGANE IIMEGANE II03/2007 => 09/2008--