• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.109U - SNR

KF155.109U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.41722.S01
  • Энкодер
  • Защитная крышка
  • Тормозной диск
  • Крышка
  • Гайка
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Минимальная толщина9,5 mm
Тип подшипникаFC
Width 1 (wheel)102 mm
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
С интегрированной ступицей колеса1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight10,33 kg
Внешний диаметр 3300 mm
Количество креплений5
Момент затяжки 1280 N-m
Диаметр расположения отверстий14 mm
Epaisseur du disque de frein11 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault43 21 005 52RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultLAGUNALAGUNA09/2008 => 10/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III => --