Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:
- Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
- Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
- Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC.41722.S01
- Стопорное кольцо
- Крышка
- Гайка
- Тормозной диск
- Энкодер
- Защитная крышка
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Минимальная толщина | 9,5 mm |
| Тип подшипника | FC |
| Width 1 (wheel) | 86 mm |
| Disc type | Plein |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Weight | 8,262 kg |
| Количество креплений | 5 |
| Диаметр расположения отверстий | 12 mm |
| Момент затяжки 1 | 280 N-m |
| Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
| Внешний диаметр 3 | 274 mm |
| With integrated sensor ring | 1 |
| С интегрированной ступицей колеса | 1 |