• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.112U - SNR

KF155.112U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Защитная крышка
  • Энкодер
  • Гайка
  • Крышка
  • Стопорное кольцо
  • Подшипники колеса
  • Тормозной диск

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Минимальная толщина9,5 mm
Тип подшипникаFC
Width 1 (wheel)90 mm
Weight8,75 kg
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
С интегрированной ступицей колеса1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Количество креплений5
Момент затяжки 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Внешний диаметр 3290 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault402020536RRenault402023536RRenault432021878RRenault432028136R

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--