Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.115U - SNR

KF155.115U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.41288.S04
  • Крышка
  • Энкодер
  • Гайка
  • Тормозной диск
  • Защитная крышка
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Минимальная толщина9 mm
Тип подшипникаFC
Width 1 (wheel)81 mm
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
С интегрированной ступицей колеса1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Количество креплений5
Диаметр расположения отверстий12 mm
Момент затяжки 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein10 mm
Внешний диаметр 3270 mm
Weight7,015 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault60 40 145 940Renault82 00 317 195

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--