Справка KF155.125U
Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:
- Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
- Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
- Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC46441S02
- Стопорное кольцо
- Тормозной диск
- Гайка
- Крышка
- Разные элементы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Минимальная толщина | 10 mm |
| Width 1 (wheel) | 104 mm |
| Disc type | Plein |
| Weight | 10,23 kg |
| Количество креплений | 5 |
| Внутренний диаметр 1 | 35 mm |
| Внешний диаметр 3 | 280 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 12 mm |
| Recommended tool | Clas : OM8154 |