Справка KF155.131U
Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:
- Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
- Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
- Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC.41288.S04
- Крышка
- Защитная крышка
- Гайка
- Энкодер
- Тормозной диск
- Стопорное кольцо
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Минимальная толщина | 7 mm |
| Width 1 (wheel) | 74 mm |
| Disc type | Plein |
| Weight | 6,775 kg |
| Внутренний диаметр 1 | 25 mm |
| Количество креплений | 5 |
| Момент затяжки 1 | 280 N-m |
| Внешний диаметр 3 | 260 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 8 mm |
| Recommended tool | Clas : OM8154 |