• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.132U - SNR

KF155.132U
Справка KF155.132U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • Энкодер
  • Крышка
  • Защитная крышка
  • Гайка
  • Тормозной диск
  • Стопорное кольцо
  • Подшипники колеса

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимальная толщина9,5 mm
Width 1 (wheel)90 mm
Disc typePlein
Fitting positionArrière gauche
Внутренний диаметр 130 mm
Количество креплений5
Момент затяжки 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Внешний диаметр 3290 mm
Recommended toolClas : OM8154
Weight8,79 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault432021878RRenault432029176R

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultSCENICSCENIC IV => --RenaultTALISMANTALISMAN => --