• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.133U - SNR

KF155.133U

KF155.133U - SNR

Тормозные диски с интегрированным подшипником

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.40696.S12
  • Тормозной диск
  • Энкодер
  • Стопорное кольцо
  • Гайка
  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Epaisseur du disque de frein8 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Минимальная толщина7 mm
With integrated sensor ring1
Width 1 (wheel)86 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Fitting positionArrière gauche
Weight7,245 kg
Момент затяжки 1280 N-m
Внешний диаметр 3260 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault43 20 001 85RLada43210-4AA1ARenault8200209774

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaciaLOGANLOGAN I => --RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMEGANE IV SaloonMEGANE IV Saloon => --