Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:
- Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
- Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
- Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC46441S02
- Разные элементы
- Гайка
- Крышка
- Тормозной диск
- Стопорное кольцо
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 35 mm |
| Минимальная толщина | 10 mm |
| Тип подшипника | FC |
| Width 1 (wheel) | 98 mm |
| Weight | 9,69 kg |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Disc type | Plein |
| With encoder with gear | 1 |
| Количество креплений | 5 |
| Момент затяжки 1 | 280 N-m |
| Диаметр расположения отверстий | 14 mm |
| Внешний диаметр 3 | 280 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 12 mm |
| С интегрированной ступицей колеса | 1 |