• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.77U - SNR

KF155.77U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.40858.S03
  • Защитная крышка
  • Энкодер
  • Гайка
  • Крышка
  • Тормозной диск
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Минимальная толщина7 mm
Тип подшипникаFC
Weight5,288 kg
Width 1 (wheel)82 mm
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
С интегрированной ступицей колеса1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Количество креплений4
Диаметр расположения отверстий12 mm
Момент затяжки 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Внешний диаметр 3240 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault82 00 645 712Renault8200038252

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaciaSANDEROSANDERO II => --RenaultClioCLIO III => --RenaultClioClio => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--