Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF155.91U - SNR

KF155.91U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.41722.S01
  • Гайка
  • Тормозной диск
  • Энкодер
  • Защитная крышка
  • Стопорное кольцо
  • Крышка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Минимальная толщина9,5 mm
Тип подшипникаFC
С интегрированной ступицей колеса1
Disc typePlein
Width 1 (wheel)84 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight8,83 kg
Количество креплений5
Диаметр расположения отверстий12 mm
Момент затяжки 1280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Внешний диаметр 3300 mm
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault43 21 005 52RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 08/2002--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 08/2002--