Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:
Широкий диапазон , разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
Безопасность : тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
Готовый продукт : каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
FC.41645 Энкодер Стопорное кольцо Гайка Крышка Защитная крышка Тормозной диск
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Internal diameter n°1 (wheel) 30 mm Минимальная толщина 7 mm Тип подшипника FC Recommended tool (Wheel) Clas : OM8154 Width 1 (wheel) 67 mm Disc type Plein С интегрированной ступицей колеса 1 Weight 5,58 kg Количество креплений 4 Диаметр расположения отверстий 12 mm Момент затяжки 1 300 N-m Epaisseur du disque de frein 9 mm Внешний диаметр 3 250 mm With integrated sensor ring 1
OE Equivalents Peugeot, Citroen, DS 4249-32D Citroen, Peugeot 9657345180 Automotive Compatibility Citroen C3 C3 => - - Citroen C3 C3 1 08/2006 => 12/2017 - - Citroen C3 C3 2 01/2009 => 12/2017 - - Citroen C3 AIRCROSS II C3 AIRCROSS II => - - Citroen C3 I C3 I => - - Citroen C3 C3 II => - - Citroen C3 III C3 III => - - Citroen C4 C4 => - - Citroen C4 C4 1 08/2006 => 12/2017 - - Citroen C4 C4 2 => - - Citroen C4 Coupe C4 Coupe => - - Citroen C4 I C4 I 10/2004 => 12/2017 - - Citroen DS3 DS3 => - - DS DS DS 12/2015 => - - DS DS3 DS3 I => - - Opel CROSSLAND CROSSLAND => - - Opel CROSSLAND X CROSSLAND X 1 08/2006 => 12/2017 - - Opel CROSSLAND X CROSSLAND X 2 => - - Opel CROSSLAND X Van CROSSLAND X Van => - - Peugeot 2008 2008 => - - Peugeot 2008 I 2008 I => - - Peugeot 207 207 => - - Peugeot 207 Saloon 207 Saloon 08/2006 => 12/2017 - - Peugeot 208 208 => - - Peugeot 208 I 208 I => - - Peugeot 307 307 => - - Peugeot 307 307 1 05/2005 => 12/2017 - - Peugeot 307 307 2 05/2005 => 12/2017 - - Peugeot 307 CC 307 CC 08/2006 => 12/2017 - - Peugeot 307 SW 307 SW 08/2006 => 12/2017 - - Vauxhall CROSSLAND X CROSSLAND X 1 => 11/2017 - -