• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF159.60U - SNR

KF159.60U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.41394
  • Крышка
  • Стопорное кольцо
  • Защитная крышка
  • Гайка
  • Энкодер
  • Тормозной диск

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Минимальная толщина10 mm
Тип подшипникаFC
Width 1 (wheel)73 mm
ОкрашенныйOui
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight7,34 kg
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
С интегрированной ступицей колеса1
Количество креплений4
Диаметр расположения отверстий12 mm
Момент затяжки 1300 N-m
Epaisseur du disque de frein12 mm
Внешний диаметр 3268 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулPeugeot, Citroen9651556880

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenBerlingoBERLINGO II => --CitroenBerlingoBerlingo => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 GRAND PICASSO IC4 GRAND PICASSO I => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => --CitroenC4 PICASSO IIC4 PICASSO II => --CitroenDS5DS5 => --DSDS4DS4 I => --DSDS5DS5 1 => --DSDS5DS5 2 => --Peugeot30083008 => --Peugeot30083008 I => --Peugeot308308 => --Peugeot308 I308 I => --Peugeot50085008 => --Peugeot50085008 I => --PeugeotPartnerPARTNER I04/2011 => 03/2015--PeugeotPartnerPARTNER II => --PeugeotPARTNER ORIGIN MPVPARTNER ORIGIN MPV => --PeugeotPartnerPartner => --