Тормозные диски с интегрированным подшипником

KF159.63U - SNR

KF159.63U

Компания NTN-SNR использует свой опыт, предлагая ассортимент деталей для КОМПЛЕКТОВ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ:

  • Широкий диапазон, разработанный для удовлетворения всех запросов рынка.
  • Безопасность: тормозной диск в комплекте с колесным подшипником, заказанный на сайте компании NTN-SNR, гарантирует безупречное качество и безопасность.
  • Готовый продукт: каждый комплект включает тормозной диск со встроенным подшипником, а также вспомогательные детали, необходимые для замены.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.41645
  • Стопорное кольцо
  • Крышка
  • Тормозной диск
  • Энкодер
  • Гайка

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Минимальная толщина7 mm
Width 1 (wheel)69 mm
Тип подшипникаFC
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight5,453 kg
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
Epaisseur du disque de frein9 mm
Внешний диаметр 3244 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулCitroen, Peugeot9657345180

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеCitroenC3C3 => --CitroenC3 AIRCROSS IIC3 AIRCROSS II => --CitroenC3 IC3 I05/2017 => --CitroenC3 IIIC3 III03/2017 => --CitroenC4C410/2017 => --CitroenC4C4 111/2017 => 06/2018--CitroenC4C4 211/2017 => --DSDS3DS3 I => --OpelCROSSLANDCROSSLAND => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 110/2017 => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 210/2017 => --OpelCROSSLAND X VanCROSSLAND X Van => --Peugeot20082008 => --Peugeot2008 I2008 I => --Peugeot208 I208 I => --VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 210/2017 => --