Шариковые втулки - это компактные компоненты для точных линейных перемещений с низким коэффициентом трения на консольных валах из закаленной стали.
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Тип конструкции | KH |
| Категория шариковой втулки | Ball sleeves |
| Стандарт | ISO dimension |
| Материал кольца или фиксирующих колец | hardened steel sleeve |
| Материал сепаратора | PA |
| Начальное смазывание | Non/No |
| Пересмазываемый | Oui/Yes |
| d - Внутренний диаметр | 14 mm |
| D - Наружный диаметр | 21 mm |
| L - Длина | 28 mm |
| Количество рядов шариков | 5 |
| Вес | 0,021 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cmin | 0,6 kN |
| Cmax | 0,6 kN |
| C0min | 0,505 kN |
| C0max | 0,505 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 80 °C |