Сепаратор с игольчатыми роликами

KJ34X40X258XS - NTN

KJ34X40X258XS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов34 mm
Ew - Описанный диаметр роликов40 mm
Bc - Ширина25,8 mm
Вес0,032 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность31 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность54,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом12000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения25,8 mm