Сепаратор с игольчатыми роликами

KJ45X50X17S - NTN

KJ45X50X17S

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов45 mm
Ew - Описанный диаметр роликов50 mm
Bc - Ширина17 mm
Вес0,031 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность22,8 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность46 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом9000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения17 mm