для демонтажа

KM12 - SNR

KM12

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыM60X2
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки80 mm
B - Ширина гайки11 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки73 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза7 mm
h - Глубина паза3 mm
Вес0,17 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMB12