для демонтажа

KM15 - SNR

KM15

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыM75X2
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки98 mm
B - Ширина гайки13 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки90 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза8 mm
h - Глубина паза3,5 mm
Вес0,29 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMB15