Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| G - Обозначение резьбы | M90X2 |
| d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки | 120 mm |
| B - Ширина гайки | 16 mm |
| d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки | 108 mm |
| Угол фаски гайки | 30 ° |
| b - Ширина паза | 10 mm |
| h - Глубина паза | 4 mm |
| Вес | 0,56 kg |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB18 |