для демонтажа

KM20 - SNR

KM20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыM100X2
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки130 mm
B - Ширина гайки18 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки120 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза10 mm
h - Глубина паза4 mm
Вес0,7 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMB20