Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| G - Обозначение резьбы | M110X2 |
| d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки | 145 mm |
| B - Ширина гайки | 19 mm |
| d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки | 133 mm |
| Угол фаски гайки | 30 ° |
| b - Ширина паза | 12 mm |
| h - Глубина паза | 5 mm |
| Вес | 0,97 kg |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Обозначение соответствующего фиксатора | MB22 |