для демонтажа

KM26 - SNR

KM26

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыM130X2
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки165 mm
B - Ширина гайки21 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки149 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза12 mm
h - Глубина паза5 mm
Вес1,25 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMB26