для демонтажа

KM6 - SNR

KM6

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыM30X1.5
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки45 mm
B - Ширина гайки7 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки38 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза5 mm
h - Глубина паза2 mm
Вес0,043 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMB6