для демонтажа

KML24 - SNR

KML24

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыM120X2
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки145 mm
B - Ширина гайки20 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки135 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза12 mm
h - Глубина паза5 mm
Вес0,78 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMBL24