для демонтажа

KML28 - SNR

KML28

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыM140X2
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки165 mm
B - Ширина гайки22 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки155 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза12 mm
h - Глубина паза5 mm
Вес0,99 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMBL28