для демонтажа

KML38 - SNR

KML38

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
G - Обозначение резьбыM190X3
d2 - Внешний диаметр фиксирующей гайки220 mm
B - Ширина гайки28 mm
d1 - Внешний диаметр стопорной поверхности гайки210 mm
Угол фаски гайки30 °
b - Ширина паза16 mm
h - Глубина паза5 mm
Вес2,08 kg
undefined
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обозначение соответствующего фиксатораMBL38