Cam follower with shaft

KR13XT2LLH/3AS - NTN

KR13XT2LLH/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр13 mm
d1 - Диаметр вала5 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца9 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов5,75 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца10 mm
B1 - Общая длина вала23 mm
B2 - Длина осевого стержня13 mm
G - Обозначение резьбы валаM5X0.8
G1 - Длина резьбы вала7,5 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы0,5 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца9,5 mm
h - Шестигранное отверстие3 mm
Макс. момент затяжки2 N-m
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,01 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность270 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность231 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца2,22 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C