Cam follower with shaft

KR16F - NTN

KR16F

Игольчатый роликоподшипник, следящий ролик, с сепаратором, отверстие для отвёртки, отверстие для смазывания, сферическое наружное кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр16 mm
d1 - Диаметр вала6 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца11 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов8 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
B1 - Общая длина вала28 mm
B2 - Длина осевого стержня16 mm
G - Обозначение резьбы валаM6X1
G1 - Длина резьбы вала8 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы0,6 mm
n - Осевой размер до смазочного отверстия4 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца12 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Макс. момент затяжки3 N-m
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,019 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность4,05 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность4,2 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца1,08 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой19000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом25000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C