Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN D - Наружный диаметр 16 mm d1 - Диаметр вала 6 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 11 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 8 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm B1 - Общая длина вала 28 mm B2 - Длина осевого стержня 16 mm G - Обозначение резьбы вала M6X1 G1 - Длина резьбы вала 8 mm C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы 0,6 mm n - Осевой размер до смазочного отверстия 4 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 12 mm Макс. момент затяжки 3 N-m Подшипник с / без сепаратора Avec Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,019 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 4,05 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 4,2 kN Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца 3,4 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 10000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 100 °C