Игольчатый роликоподшипник, следящий ролик, с сепаратором, отверстие для отвёртки, отверстие для смазывания, сферическое наружное кольцо
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| D - Наружный диаметр | 19 mm |
| d1 - Диаметр вала | 8 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 11 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 10 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 12 mm |
| B1 - Общая длина вала | 32 mm |
| B2 - Длина осевого стержня | 20 mm |
| G - Обозначение резьбы вала | M8X1.25 |
| G1 - Длина резьбы вала | 10 mm |
| C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы | 0,6 mm |
| n - Осевой размер до смазочного отверстия | 4 mm |
| e - Входной диаметр ролика или кольца | 14 mm |
| R - Радиус опорной части ролика | 500 mm |
| Макс. момент затяжки | 8 N-m |
| Подшипник с / без сепаратора | Avec |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,031 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 4,75 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 5,4 kN |
| Нагрузочная способность сферического наружного кольца | 1,38 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 15000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 20000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |