Cam follower with shaft

KR19FXLLD0H/L588 - NTN

KR19FXLLD0H/L588

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр19 mm
d1 - Диаметр вала8 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца11 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов10 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
B1 - Общая длина вала32 mm
B2 - Длина осевого стержня20 mm
G - Обозначение резьбы валаM8X1.25
G1 - Длина резьбы вала10 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы0,6 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца14 mm
h - Шестигранное отверстие4 mm
Макс. момент затяжки8 N-m
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,031 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность4,75 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность5,4 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца4,05 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C