Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN D - Наружный диаметр 32 mm d1 - Диаметр вала 12 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 14 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 15 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 15 mm B1 - Общая длина вала 40 mm B2 - Длина осевого стержня 25 mm G - Обозначение резьбы вала M12X1.5 G1 - Длина резьбы вала 13 mm B3 - Расстояние между поверхностью шайбы и радиальным смазочным отверстием 6 mm C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы 0,6 mm n - Осевой размер до смазочного отверстия 6 mm a - Диаметр радиального отверстия для смазки 3 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 23 mm h - Шестигранное отверстие 6 mm Макс. момент затяжки 20 N-m Подшипник с / без сепаратора Avec Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,097 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 7,85 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 9,65 kN Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца 8,2 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 10000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 13000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C