Cam follower with shaft

KR40H/3AS - NTN

KR40H/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр40 mm
d1 - Диаметр вала18 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца20 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов22 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21,5 mm
B1 - Общая длина вала58 mm
B2 - Длина осевого стержня36,5 mm
G - Обозначение резьбы валаM18X1.5
G1 - Длина резьбы вала19 mm
B3 - Расстояние между поверхностью шайбы и радиальным смазочным отверстием8 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы0,8 mm
n - Осевой размер до смазочного отверстия6 mm
a - Диаметр радиального отверстия для смазки3 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца32 mm
h - Шестигранное отверстие6 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Макс. момент затяжки76 N-m
Подшипник с / без сепаратораAvec
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,248 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность14 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность22,8 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца3,85 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C