Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN D - Наружный диаметр 13 mm d1 - Диаметр вала 5 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 9 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 5,75 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 10 mm B1 - Общая длина вала 23 mm B2 - Длина осевого стержня 13 mm G - Обозначение резьбы вала M5X0.8 G1 - Длина резьбы вала 7,5 mm C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы 0,5 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 9,5 mm h - Шестигранное отверстие 3 mm R - Радиус опорной части ролика 500 mm Макс. момент затяжки 2 N-m Подшипник с / без сепаратора Sans Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,011 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 4,65 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 5,55 kN Нагрузочная способность сферического наружного кольца 0,805 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 10000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 100 °C