Cam follower with shaft

KRV22LLH2/3ASV1 - NTN

KRV22LLH2/3ASV1

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр22 mm
d1 - Диаметр вала10 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца12 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов12 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
B1 - Общая длина вала36 mm
B2 - Длина осевого стержня23 mm
G - Обозначение резьбы валаM10X1.25
G1 - Длина резьбы вала12 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы0,6 mm
n - Осевой размер до смазочного отверстия4 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца17 mm
h - Шестигранное отверстие4 mm
R - Радиус опорной части ролика500 mm
Макс. момент затяжки14 N-m
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,047 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность8,2 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность14 kN
Нагрузочная способность сферического наружного кольца1,69 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C