Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN D - Наружный диаметр 26 mm d1 - Диаметр вала 10 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 12 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 12 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 13 mm B1 - Общая длина вала 36 mm B2 - Длина осевого стержня 23 mm G - Обозначение резьбы вала M10X1.25 G1 - Длина резьбы вала 12 mm C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы 0,6 mm n - Осевой размер до смазочного отверстия 4 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 17 mm h - Шестигранное отверстие 4 mm R - Радиус опорной части ролика 500 mm Макс. момент затяжки 14 N-m Подшипник с / без сепаратора Sans Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,061 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 8,2 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 14 kN Нагрузочная способность сферического наружного кольца 2,12 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 8500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 100 °C