Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN D - Наружный диаметр 35 mm d1 - Диаметр вала 16 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 18 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 18 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 19,5 mm B1 - Общая длина вала 52 mm B2 - Длина осевого стержня 32,5 mm G - Обозначение резьбы вала M16X1.5 G1 - Длина резьбы вала 17 mm B3 - Расстояние между поверхностью шайбы и радиальным смазочным отверстием 8 mm C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы 0,8 mm n - Осевой размер до смазочного отверстия 6 mm a - Диаметр радиального отверстия для смазки 3 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 27 mm h - Шестигранное отверстие 6 mm R - Радиус опорной части ролика 500 mm Макс. момент затяжки 52 N-m Подшипник с / без сепаратора Sans Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,172 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 17,6 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 34 kN Нагрузочная способность сферического наружного кольца 3,2 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 100 °C